(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas enterizas de carburo - microbroca, 15 XD, tipo N, 6412

Brocas enterizas de carburo - microbroca, 15 XD, tipo N, 6412
  • Descuento por volumen

Mejora la eliminación de virutas al aumentar el ancho de la ranura, lo que permite el fresado de agujeros profundos de diámetro pequeño y estable. Equipado con conductos de enfriamiento para lubricación interna, ideal para mecanizado de agujeros profundos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6412-001.400
6412-001.500
6412-001.590
6412-001.600
6412-001.700
6412-001.800
6412-001.900
6412-001.980
6412-002.000
6412-002.100
6412-002.200
6412-002.300
6412-002.380
6412-002.400
6412-002.500
6412-002.600
6412-002.700
6412-002.780
6412-002.800
6412-002.900
6412-003.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52762
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.592962
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62962
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.73170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.83270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.93470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.983670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.13878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.24078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.34278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.384478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.44478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.64787
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.74887
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.785087
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.85087
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.95287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35487

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 135 diámetro del mango d2(mm) 4 Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento superA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico