(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo - broca micro pistola, G520

Brocas sólidas de carburo - broca micro pistola, G520

[Caracteristicas]
· El tubo es de un tipo de carburo sólido integrado con el cabezal, lo que aumenta la resistencia a la torsión y suprime las vibraciones durante el mecanizado.
· El diámetro del destornillador está unificado a ø16 para soportar los soportes para agujeros de aceite para centros de mecanizado.
· Tipo de suministro interno de aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G520-001.200
G520-001.300
G520-001.400
G520-001.500
G520-001.600
G520-001.700
G520-001.800
G520-001.900
G520-002.000
G520-002.100
G520-002.200
G520-002.300
G520-002.400
G520-002.500
G520-002.600
G520-002.700
G520-002.800
G520-002.900
G520-003.000
G520-003.100
G520-003.200
G520-003.300
G520-003.400
G520-003.500
G520-003.600
G520-003.700
G520-003.800
G520-003.900
G520-004.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

2
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

3
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 80 Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L1(mm) 143
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite Disponible Destornillador Diámetro d2(mm) 16
Destornillador, largo l3(mm) 48 Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico