(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Brocas sólidas de carburo - broca micro pistola, EB100 5024

Brocas sólidas de carburo - broca micro pistola, EB100 5024
  • Descuento por volumen

El tubo es de un tipo de carburo sólido integrado con el cabezal, lo que aumenta la resistencia a la torsión y suprime la vibración durante el mecanizado. El diámetro del destornillador es métrico para soportar soportes de agujeros de aceite para centros de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5024-001.200
5024-001.500
5024-001.600
5024-002.000
5024-002.500
5024-002.700
5024-003.000
5024-003.200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Destornillador Diámetro d2
(mm)
Destornillador, largo l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.290428
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.590428
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.690428
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

290428
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.51001040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.71001040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31001040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.21001040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 45 Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico