(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - broca micro pistola, larga, G521

Brocas enterizas de carburo - broca micro pistola, larga, G521
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tubo es de un tipo de carburo sólido integrado con el cabezal, lo que aumenta la resistencia a la torsión y suprime las vibraciones durante el mecanizado.
· El diámetro del destornillador está unificado a ø16 para soportar los soportes para agujeros de aceite para centros de mecanizado.
· Tipo de suministro interno de aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G521-001.200
G521-001.300
G521-001.400
G521-001.500
G521-001.600
G521-001.700
G521-001.800
G521-001.900
G521-002.000
G521-002.100
G521-002.200
G521-002.300
G521-002.400
G521-002.500
G521-002.600
G521-002.700
G521-002.800
G521-002.900
G521-003.000
G521-003.100
G521-003.200
G521-003.300
G521-003.400
G521-003.500
G521-003.600
G521-003.700
G521-003.800
G521-003.900
G521-004.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.3
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

1.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

2
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

3
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.9
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 160 Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L1(mm) 223
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite Disponible Destornillador Diámetro d2(mm) 16
Destornillador, largo l3(mm) 48 Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico