(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores espirales HSS: uso de orificio ciego/a través del orificio, tipo de sujeción

Escariadores espirales HSS: uso de orificio ciego/a través del orificio, tipo de sujeción
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Escariador de mandrinar de máquina altamente versátil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
496-002.350
496-002.400
496-002.500
496-003.000
496-004.000
496-006.000
496-006.020
496-008.020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
1 Pieza(s)

8 Días o más

2.35124532.35+0.004~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

2.4144572.4+0.004~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

2.5144572.5+0.004~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3156613+0.004~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

4196754+0.004~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

6266935.6+0.005~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.022861016.3+0.005~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.023361178+0.005~0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Estándar 212
Tolerancia del diámetro del vástago H9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico