(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Desbarbado EW100VR 495

Desbarbado EW100VR 495
  • Descuento por volumen

Capaz de biselar y desbarbar las entradas y salidas de agujeros mediante fresado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0495-003.000
0495-004.000
0495-005.000
0495-006.000
0495-008.000
0495-010.000
0495-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2h6
(mm)
Longitud de hoja l2
(mm)
Longitud debajo del cuello l3
(mm)
Diámetro del cuello d4
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

37542.1102.20.6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

47542.7132.90.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

510064.795.361.6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

67553153.91
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

810063.5153.91.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1010066.593.562
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1210068.391.762.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento A Estándar G.S. Detalles de revestimiento TiAℓN
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico