(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Desbarbado EW100G 4101

Desbarbado EW100G 4101
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una horquilla de desbarbado para biselar y desbarbar entradas y salidas de agujeros.
· Tipo de suministro de aceite interno

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4101-006.000
4101-006.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal
(φ)
Diámetro de punta d1
(mm)
Altura de la hoja h1
(mm)
Longitud l9
(mm)
Rango de diámetro de orificio mecanizado, para rango ø-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.560.855.856,21 - 6,70
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

76.50.95.96,71 - 7,10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA Longitud total L1(mm) 165 diámetro del mango d2(mm) 16
Longitud del vástago l3(mm) 48 Longitud debajo del cuello l2(mm) 102 Longitud l4(mm) 3
Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico