(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Taladro versátil para aplicaciones generales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina | Tipo de material de herramienta | HSS | Tipo de caña | Mango cónico |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro | Con / sin orificio de aceite | NA |
Numero de flautas(hoja) | 2 | ángulo de la punta(°) | 118 | Estándar | DIN345 |
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | h8 | Detalles de revestimiento | Homogeneizador |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente