(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de punta de bola recubierta de diamante, 2 flautas, tipo N 6724

Fresa de punta de bola recubierta de diamante, 2 flautas, tipo N 6724
  • Descuento por volumen

Fresa con recubrimiento de diamante adecuada para grafito o plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6724-003.000
6724-004.000
6724-005.000
6724-006.000
6724-008.000
6724-010.000
6724-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Radio de bola r
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

576371.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

576482
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5765102.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5766103
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6388164
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

721010195
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

831212226

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento D
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L
Detalles de revestimiento Dia Coat Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico