(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo con recubrimiento de diamante, radio de esquina de 4 flautas, tipo N 6723

Fresa de extremo con recubrimiento de diamante, radio de esquina de 4 flautas, tipo N 6723

[Caracteristicas]
· Fresa con recubrimiento de diamante adecuada para grafito o plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6723-6.005
6723-6.010
6723-8.010
6723-12.005
6723-12.010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

613576210.55.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

6135762115.7
1 Pieza(s)

26 Días o más

8196382717.7
1 Pieza(s)

26 Días o más

12268312380.511.5
1 Pieza(s)

26 Días o más

1226831238111.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio Revestimiento D
Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L
Detalles de revestimiento Dia Coat Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico