(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo con recubrimiento de diamante, radio de esquina de 2 flautas, tipo N 6722

Fresa de extremo con recubrimiento de diamante, radio de esquina de 2 flautas, tipo N 6722
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa con recubrimiento de diamante adecuada para grafito o plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6722-6.010
6722-8.010
6722-10.005
6722-10.010
6722-12.005
6722-12.010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)

26 Días o más

6105762115.7
1 Pieza(s)

26 Días o más

8166382717.7
1 Pieza(s)

26 Días o más

10197210320.59.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

101972103219.5
1 Pieza(s)

26 Días o más

12228312380.511.5
1 Pieza(s)

26 Días o más

1222831238111.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 2 Modelo radio Revestimiento D
Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L
Detalles de revestimiento Dia Coat Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico