(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de metal duro: mecanizado de agujeros ciegos con recubrimiento de TiAlN, 1675

Escariadores rectos de metal duro: mecanizado de agujeros ciegos con recubrimiento de TiAlN, 1675
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.
· La gama aplicable de materiales de procesamiento es amplia, el costo de procesamiento puede reducirse y se proporciona una alta confiabilidad.
· Lubrica internamente utilizando el orificio central, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1675-002.970
1675-002.980
1675-002.990
1675-003.000
1675-003.010
1675-003.020
1675-003.030
1675-003.970
1675-003.980
1675-003.990
1675-004.000
1675-004.010
1675-004.020
1675-004.030
1675-004.970
1675-004.980
1675-004.990
1675-005.000
1675-005.010
1675-005.020
1675-005.030
1675-005.970
1675-005.980
1675-005.990
1675-006.000
1675-006.010
1675-006.020
1675-006.030
1675-007.000
1675-007.970
1675-007.980
1675-007.990
1675-008.000
1675-008.010
1675-008.020
1675-008.030
1675-009.000
1675-009.970
1675-009.980
1675-009.990
1675-010.000
1675-010.010
1675-010.020
1675-010.030
1675-011.000
1675-011.970
1675-011.980
1675-011.990
1675-012.000
1675-012.010
1675-012.020
1675-012.030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l2
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

2.9712468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

2.9812468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

2.9912468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

312468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.0112468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.0212468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.0312468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.9712468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.9812468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.9912468440
1 Pieza(s)

11 Días o más

412468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.0112468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.0212468440
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.0312468440
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.9712476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.9812476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.9912476640
1 Pieza(s)

11 Días o más

512476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.0112476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.0212476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.0312476640
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.9712476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.9812476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.9912476640
1 Pieza(s)

11 Días o más

612476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.0112476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.0212476640
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.0312476640
1 Pieza(s)

27 Días o más

7166101865
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.97166101865
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.98166101865
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.99166101865
1 Pieza(s)

11 Días o más

8166101865
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.01166101865
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.02166101865
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.03166101865
1 Pieza(s)

11 Días o más

91961011061
1 Pieza(s)

11 Días o más

9.971961011061
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.981961011061
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.991961011061
1 Pieza(s)

11 Días o más

101961011061
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.011961011061
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.021961011061
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.031961011061
1 Pieza(s)

27 Días o más

111961301285
1 Pieza(s)

11 Días o más

11.971961301285
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.981961301285
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.991961301285
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121961301285
1 Pieza(s)

9 Días o más

12.011961301285
1 Pieza(s)

9 Días o más

12.021961301285
1 Pieza(s)

9 Días o más

12.031961301285
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l2
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento A Suministro interno de aceite Disponible
Detalles de revestimiento TiAℓN Tolerancia del diámetro del vástago h6 Tolerancia del diámetro de la cuchilla +0.005~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico