(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de vástago recto, tipo normal-N 2456

Broca de vástago recto, tipo normal-N 2456
  • Descuento por volumen

Taladro versátil con revestimiento FIRE (TiAlN) para aplicaciones generales de perforación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2456-015.500

Número de Parte
2456-015.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 15.5 Longitud de ranura l2(mm) 120 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 178 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN338
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento FIRE

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2456-015.500 de la serie Broca de vástago recto, tipo normal-N 2456.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico