(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de vástago recto, muñón tipo N 2460

Broca de vástago recto, muñón tipo N 2460
  • Descuento por volumen

Un taladro de uso general con revestimiento FIRE (TiAlN) para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2460-014.500

Número de Parte
2460-014.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 14.5 Longitud de ranura l2(mm) 56 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 111 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN1897
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento FIRE

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2460-014.500 de la serie Broca de vástago recto, muñón tipo N 2460.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico