(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de mango recto Serie 2 GT100 503

Broca de mango recto Serie 2 GT100 503
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro largo para mecanizado de alta eficiencia (Característica 2).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0503-003.170

Número de Parte
0503-003.170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 3.17 Longitud de ranura l2(mm) 135 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 200 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN1869
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento DM

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0503-003.170 de la serie Broca de mango recto Serie 2 GT100 503.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico