(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiN, serie 1, GT100 670

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiN, serie 1, GT100 670
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro recubierto largo para mecanizado de alta eficiencia (Característica 1).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0670-002.000
0670-002.100
0670-002.200
0670-002.300
0670-002.380
0670-002.400
0670-002.500
0670-002.800
0670-002.950
0670-003.000
0670-003.100
0670-003.170
0670-003.200
0670-003.300
0670-003.500
0670-003.600
0670-003.800
0670-003.970
0670-004.000
0670-004.200
0670-004.370
0670-004.500
0670-004.600
0670-004.760
0670-004.800
0670-005.000
0670-005.100
0670-005.160
0670-005.200
0670-005.500
0670-005.560
0670-006.000
0670-006.100
0670-006.200
0670-006.350
0670-006.500
0670-006.600
0670-006.800
0670-007.000
0670-007.140
0670-007.500
0670-007.540
0670-007.940
0670-008.000
0670-008.500
0670-008.730
0670-009.000
0670-009.520
0670-009.600
0670-009.920
0670-010.000
0670-011.000
0670-011.900
0670-012.000
0670-012.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

285125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.185125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.290135
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.390135
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.3895140
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.495140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.595140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.8100150
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.95100150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3100150
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.1105155
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.17105155
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.2105155
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.3105155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5115165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.6115165
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.8120175
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.97120175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4120175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.2120175
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.37125185
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.5125185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.6125185
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.76135195
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.8135195
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5135195
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.1135195
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.16135195
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.2135195
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.5140205
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.56140205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6140205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.1150215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.2150215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.35150215
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.5150215
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.6150215
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.8155225
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7155225
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.14155225
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.5155225
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.54165240
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.94165240
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8165240
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.5165240
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.73175250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9175250
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.52185265
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.6185265
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.92185265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10185265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11195280
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.9205295
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12205295
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12.5205295

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN1869
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico