(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 200 mm, GT100 J733

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 200 mm, GT100 J733
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para perforación profunda de aluminio, aleación de aluminio, hierro fundido, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J733-002.000
J733-002.100
J733-002.200
J733-002.300
J733-002.400
J733-002.500
J733-002.600
J733-002.700
J733-002.800
J733-002.900
J733-003.000
J733-003.100
J733-003.200
J733-003.300
J733-003.400
J733-003.500
J733-003.600
J733-003.700
J733-003.800
J733-003.900
J733-004.000
J733-004.100
J733-004.200
J733-004.300
J733-004.400
J733-004.500
J733-004.600
J733-004.700
J733-004.800
J733-004.900
J733-005.000
J733-005.100
J733-005.200
J733-005.300
J733-005.400
J733-005.500
J733-005.600
J733-005.700
J733-005.800
J733-005.900
J733-006.000
J733-006.100
J733-006.200
J733-006.300
J733-006.400
J733-006.500
J733-006.600
J733-006.700
J733-006.900
J733-007.000
J733-007.100
J733-007.200
J733-007.300
J733-007.400
J733-007.500
J733-007.600
J733-007.700
J733-007.800
J733-007.900
J733-008.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

2.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

2.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

2.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

2.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

2.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

2.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

2.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

2.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

2.9120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

8140

Cargando…

Información básica

material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L1(mm) 200
Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA
ángulo de la punta(°) 130 Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8
Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico