(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 150 mm, GT100 J732

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 150 mm, GT100 J732

[Caracteristicas]
· Ideal para perforación profunda de aluminio, aleación de aluminio, hierro fundido, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J732-002.000
J732-002.100
J732-002.200
J732-002.300
J732-002.400
J732-002.500
J732-002.600
J732-002.700
J732-002.800
J732-002.900
J732-003.000
J732-003.100
J732-003.200
J732-003.300
J732-003.400
J732-003.500
J732-003.600
J732-003.700
J732-003.800
J732-003.900
J732-004.000
J732-004.100
J732-004.200
J732-004.300
J732-004.400
J732-004.500
J732-004.600
J732-004.700
J732-004.800
J732-004.900
J732-005.000
J732-005.100
J732-005.200
J732-005.300
J732-005.400
J732-005.500
J732-005.600
J732-005.700
J732-005.800
J732-005.900
J732-006.000
J732-006.100
J732-006.200
J732-006.300
J732-006.400
J732-006.500
J732-006.600
J732-006.700
J732-006.800
J732-006.900
J732-007.000
J732-007.100
J732-007.200
J732-007.300
J732-007.400
J732-007.500
J732-007.600
J732-007.700
J732-007.800
J732-007.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)

27 Días o más

290
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.190
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.290
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.390
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.490
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.590
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.690
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.790
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.890
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.990
1 Pieza(s)

27 Días o más

390
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.190
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.290
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.390
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.490
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.590
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.690
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.790
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.890
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.990
1 Pieza(s)

27 Días o más

490
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.190
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.290
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.390
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.490
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.590
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.690
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.790
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.890
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.990
1 Pieza(s)

27 Días o más

590
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.190
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.290
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.390
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.490
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.590
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.690
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.790
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.890
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.990
1 Pieza(s)

27 Días o más

690
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.190
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.290
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.390
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.490
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.590
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.690
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.790
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.890
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.990
1 Pieza(s)

27 Días o más

790
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.190
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.290
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.390
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.490
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.590
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.690
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.790
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.890
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.990

Cargando…

Información básica

material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L1(mm) 150
Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA
ángulo de la punta(°) 130 Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8
Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico