(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ideal para perforación profunda de aluminio, aleación de aluminio, hierro fundido, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Longitud de ranura l2(mm) | 60 | material de trabajo | Hierro fundido / Aluminio | Tipo de material de herramienta | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total L1(mm) | 100 | Tipo de caña | varilla recta | Revestimiento S / N | NA |
Con / sin orificio de aceite | NA | ángulo de la punta(°) | 130 | Estándar | G.S. |
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | h8 | Tolerancia del diámetro del vástago | P h7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente