(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de mango recto, largo tipo N 317

Broca de mango recto, largo tipo N 317
  • Descuento por volumen

Un taladro largo de cobalto de uso general ideal para acero y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0317-013.500

Número de Parte
0317-013.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 13.5 Longitud de ranura l2(mm) 140 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre / Resina
Tipo de material de herramienta HSCO Longitud total L1(mm) 214 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN340
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento Homogeneizador

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0317-013.500 de la serie Broca de mango recto, largo tipo N 317.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico