(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 300 mm, GT100 J765

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 300 mm, GT100 J765
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para perforación profunda de aluminio, aleación de aluminio, hierro fundido, etc.
· La lubricación interna permite perforar agujeros profundos de alto rendimiento sin escalones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J765-003.000
J765-003.100
J765-003.200
J765-003.300
J765-003.400
J765-003.500
J765-003.600
J765-003.700
J765-003.800
J765-003.900
J765-004.000
J765-004.100
J765-004.200
J765-004.300
J765-004.400
J765-004.500
J765-004.600
J765-004.700
J765-004.800
J765-004.900
J765-005.000
J765-005.100
J765-005.200
J765-005.300
J765-005.400
J765-005.500
J765-005.600
J765-005.700
J765-005.800
J765-005.900
J765-006.000
J765-006.100
J765-006.200
J765-006.300
J765-006.400
J765-006.500
J765-006.600
J765-006.700
J765-006.800
J765-006.900
J765-007.000
J765-007.100
J765-007.200
J765-007.300
J765-007.400
J765-007.500
J765-007.600
J765-007.700
J765-007.800
J765-007.900
J765-008.000
J765-008.100
J765-008.200
J765-008.300
J765-008.400
J765-008.500
J765-008.600
J765-008.700
J765-008.800
J765-008.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.1180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.2180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.3180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.4180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.5180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.6180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.7180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.8180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.9180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.1180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.2180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.3180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.4180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.5180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.6180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.7180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.8180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.9180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.1180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.2180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.3180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.4180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.5180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.6180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.7180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.8180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.9180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.1180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.2180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.3180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.4180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.5180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.6180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.7180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.8180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.9180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.1180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.2180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.3180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.4180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.5180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.6180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.7180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.8180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.9180
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8200
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.1200
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.2200
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.3200
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.4200
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.5200
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.6200
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.7200
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.8200
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.9200

Cargando…

Información básica

material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L1(mm) 300
Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite Disponible
ángulo de la punta(°) 130 Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico