(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 250 mm, GT100 J764

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 250 mm, GT100 J764
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para perforación profunda de aluminio, aleación de aluminio, hierro fundido, etc.
· La lubricación interna permite perforar agujeros profundos de alto rendimiento sin escalones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J764-003.000
J764-003.100
J764-003.200
J764-003.300
J764-003.400
J764-003.500
J764-003.600
J764-003.700
J764-003.800
J764-003.900
J764-004.000
J764-004.100
J764-004.200
J764-004.300
J764-004.400
J764-004.500
J764-004.600
J764-004.700
J764-004.800
J764-004.900
J764-005.000
J764-005.100
J764-005.200
J764-005.300
J764-005.400
J764-005.500
J764-005.600
J764-005.700
J764-005.800
J764-005.900
J764-006.000
J764-006.100
J764-006.200
J764-006.300
J764-006.400
J764-006.500
J764-006.600
J764-006.700
J764-006.800
J764-006.900
J764-007.000
J764-007.100
J764-007.200
J764-007.300
J764-007.400
J764-007.500
J764-007.600
J764-007.700
J764-007.800
J764-007.900
J764-008.000
J764-008.100
J764-008.200
J764-008.300
J764-008.400
J764-008.500
J764-008.600
J764-008.700
J764-008.800
J764-008.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)

27 Días o más

3150
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.1150
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.2150
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.3150
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.4150
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.5150
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.6150
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.7150
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.8150
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.9150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.1150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.2150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.3150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.4150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.5150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.6150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.7150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.8150
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.9150
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5150
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.1150
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.2150
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.3150
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.4150
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.5150
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.6150
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.7150
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.8150
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.9150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.1150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.2150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.3150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.4150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.5150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.6150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.7150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.8150
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.9150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.1150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.2150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.3150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.4150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.5150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.6150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.7150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.8150
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.9150
1 Pieza(s)

27 Días o más

8175
1 Pieza(s)

27 Días o más

8.1175
1 Pieza(s)

27 Días o más

8.2175
1 Pieza(s)

27 Días o más

8.3175
1 Pieza(s)

27 Días o más

8.4175
1 Pieza(s)

27 Días o más

8.5175
1 Pieza(s)

27 Días o más

8.6175
1 Pieza(s)

27 Días o más

8.7175
1 Pieza(s)

27 Días o más

8.8175
1 Pieza(s)

27 Días o más

8.9175

Cargando…

Información básica

material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L1(mm) 250
Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite Disponible
ángulo de la punta(°) 130 Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico