(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 250 mm, GT100 J684

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 250 mm, GT100 J684

[Caracteristicas]
· Mejora la capacidad de descarga de la viruta en el acabado espejo de las ranuras, y ofrece una excelente resistencia a la soldadura en el mecanizado de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J684-006.000
J684-006.100
J684-006.200
J684-006.300
J684-006.400
J684-006.500
J684-006.600
J684-006.700
J684-006.800
J684-006.900
J684-007.000
J684-007.100
J684-007.200
J684-007.300
J684-007.400
J684-007.500
J684-007.600
J684-007.700
J684-007.800
J684-007.900
J684-008.000
J684-008.100
J684-008.200
J684-008.300
J684-008.400
J684-008.500
J684-008.600
J684-008.700
J684-008.800
J684-008.900
J684-009.000
J684-009.100
J684-009.200
J684-009.300
J684-009.400
J684-009.500
J684-009.600
J684-009.700
J684-009.800
J684-009.900
J684-010.000
J684-010.100
J684-010.200
J684-010.300
J684-010.400
J684-010.500
J684-010.600
J684-010.700
J684-010.800
J684-010.900
J684-011.000
J684-011.100
J684-011.200
J684-011.300
J684-011.400
J684-011.500
J684-011.600
J684-011.700
J684-011.800
J684-011.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

6
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

7
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

8
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

9
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

9.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

11
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

11.9

Cargando…

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 200 material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo
Longitud total L1(mm) 250 Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA
Con / sin orificio de aceite NA ángulo de la punta(°) 130 Estándar G.S.
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico