(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 100 mm, GT100 J741

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 100 mm, GT100 J741

[Caracteristicas]
· Ideal para perforación profunda de aluminio, aleación de aluminio, hierro fundido, etc.
· Recubrimiento contra incendios para una larga vida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J741-002.000
J741-002.100
J741-002.200
J741-002.300
J741-002.400
J741-002.500
J741-002.600
J741-002.700
J741-002.800
J741-002.900
J741-003.000
J741-003.100
J741-003.200
J741-003.300
J741-003.400
J741-003.500
J741-003.600
J741-003.700
J741-003.800
J741-003.900
J741-004.000
J741-004.100
J741-004.200
J741-004.300
J741-004.400
J741-004.500
J741-004.600
J741-004.700
J741-004.800
J741-004.900
J741-005.000
J741-005.100
J741-005.200
J741-005.300
J741-005.400
J741-005.500
J741-005.600
J741-005.700
J741-005.800
J741-005.900
J741-006.000
J741-006.100
J741-006.200
J741-006.300
J741-006.400
J741-006.500
J741-006.600
J741-006.700
J741-006.800
J741-006.900
J741-007.000
J741-007.100
J741-007.200
J741-007.300
J741-007.400
J741-007.500
J741-007.600
J741-007.700
J741-007.800
J741-007.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)

27 Días o más

2
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

2.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

3
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

3.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

4
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

4.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

5
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

5.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

6
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

6.9
1 Pieza(s)

27 Días o más

7
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.1
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.3
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.4
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.6
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.7
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

7.9

Cargando…

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 60 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo
Longitud total L1(mm) 100 Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA ángulo de la punta(°) 130
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago P h7
Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico