(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiN, ti 669, largas

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiN, ti 669, largas
  • Descuento por volumen

X adelgazamiento adoptado. Un taladro largo recubierto ideal para mecanizar materiales difíciles de cortar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0669-001.000
0669-001.200
0669-001.400
0669-001.500
0669-001.700
0669-001.800
0669-001.900
0669-001.980
0669-002.000
0669-002.050
0669-002.100
0669-002.200
0669-002.300
0669-002.500
0669-002.600
0669-002.780
0669-002.800
0669-002.900
0669-003.000
0669-003.100
0669-003.170
0669-003.200
0669-003.300
0669-003.400
0669-003.500
0669-003.600
0669-003.700
0669-003.800
0669-003.900
0669-004.000
0669-004.100
0669-004.200
0669-004.300
0669-004.500
0669-004.700
0669-004.800
0669-005.000
0669-005.100
0669-005.200
0669-005.500
0669-005.700
0669-006.000
0669-006.200
0669-006.500
0669-006.600
0669-007.000
0669-007.300
0669-007.500
0669-007.800
0669-007.900
0669-008.000
0669-008.200
0669-008.500
0669-009.000
0669-010.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13356
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.24165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.44570
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.54570
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.75076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.85380
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.95380
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.985685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.055685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.15685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.25990
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.35990
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.56295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.66295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.7866100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.866100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.966100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

366100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.169106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1769106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.269106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.369106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.473112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.573112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.673112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.773112
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.878119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.978119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

478119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.178119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.278119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.382126
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.582126
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.782126
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.887132
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

587132
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.187132
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.287132
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.591139
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.791139
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

691139
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.297148
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.597148
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.697148
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7102156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.3102156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.5102156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.8109165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9109165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8109165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.2109165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.5109165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9115175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10121184

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Titanio Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN340
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico