(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de vástago recto, tipo regular W 207

Broca de vástago recto, tipo regular W 207
  • Descuento por volumen

Un taladro con alta torsión que es ideal para procesar aluminio, aleación de aluminio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0207-001.800

Número de Parte
0207-001.800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 1.8 Longitud de ranura l2(mm) 22 material de trabajo Aluminio / Cobre
Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 46 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN338 Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0207-001.800 de la serie Broca de vástago recto, tipo regular W 207.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico