(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, ti 657, regular

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, ti 657, regular
  • Descuento por volumen

X adelgazamiento adoptado. Una broca revestida ideal para mecanizar materiales difíciles de cortar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0657-001.600
0657-002.000
0657-003.050
0657-004.050
0657-004.100
0657-006.500
0657-008.400
0657-009.300
0657-010.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.62043
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

22449
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.053665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.054375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.14375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.563101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.475117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.381125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1087133

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Titanio Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN338
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico