(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas enterizas HSS - mango cilíndrico, recubierto de TiN, N 651, regular

Brocas enterizas HSS - mango cilíndrico, recubierto de TiN, N 651, regular
  • Descuento por volumen

Taladro revestido versátil para aplicaciones generales de perforación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0651-000.200
0651-000.250
0651-000.280
0651-000.300
0651-000.310
0651-000.330
0651-000.340
0651-000.360
0651-000.370
0651-000.380
0651-000.390
0651-000.400
0651-000.410
0651-000.420
0651-000.430
0651-000.440
0651-000.450
0651-000.460
0651-000.470
0651-000.480
0651-000.490
0651-000.500
0651-000.510
0651-000.520
0651-000.530
0651-000.540
0651-000.550
0651-000.570
0651-000.580
0651-000.590
0651-000.600
0651-000.610
0651-000.620
0651-000.640
0651-000.650
0651-000.660
0651-000.680
0651-000.690
0651-000.700
0651-000.710
0651-000.720
0651-000.740
0651-000.750
0651-000.770
0651-000.780
0651-000.790
0651-000.800
0651-000.810
0651-000.820
0651-000.830
0651-000.840
0651-000.850
0651-000.870
0651-000.880
0651-000.890
0651-000.900
0651-000.910
0651-000.920
0651-000.930
0651-000.950
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.22.519
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.25319
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.28319
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.3319
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.31419
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.33419
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.34419
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.36419
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.37419
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.38419
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.39520
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.4520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.41520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.42520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.43520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.44520
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.45520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.46520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.47520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.48520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.49622
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.5622
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.51622
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.52622
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.53622
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.54724
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.55724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.57724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.58724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.59724
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.6724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.61826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.62826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.64826
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.65826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.66826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.68928
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.69928
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.7928
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.71928
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.72928
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.74928
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.75928
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.771030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.781030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.791030
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.81030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.811030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.821030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.831030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.841030
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.851030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.871132
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.881132
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.891132
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.91132
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.911132
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.921132
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.931132
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.951132

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN338
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico