(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, N 305, regular

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, N 305, regular
  • Descuento por volumen

Broca de acero cobalto de alta velocidad para aplicaciones generales de perforación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0305-000.800
0305-001.100
0305-001.600
0305-002.520
0305-003.000
0305-003.100
0305-003.200
0305-003.500
0305-003.600
0305-004.500
0305-004.800
0305-004.900
0305-005.200
0305-005.500
0305-005.550
0305-005.800
0305-006.300
0305-006.500
0305-007.940
0305-008.000
0305-008.050
0305-008.100
0305-008.200
0305-009.000
0305-011.000
0305-011.100
0305-011.200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.81030
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.11436
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.62043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.523057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.63970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.85286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.95286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.555793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.85793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.363101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.563101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.9475117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

875117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.0575117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.175117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.275117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

981125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1194142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.194142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.294142

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN338
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento Homogeneizador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico