(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, GU500DZ 5519, regular

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, GU500DZ 5519, regular
  • Descuento por volumen

Este taladro recubierto altamente versátil puede manejar materiales desde acero en general y metales no ferrosos hasta hierro fundido y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5519-001.000
5519-001.100
5519-001.200
5519-001.300
5519-001.400
5519-001.500
5519-001.600
5519-001.700
5519-001.800
5519-001.900
5519-002.000
5519-002.100
5519-002.200
5519-002.300
5519-002.400
5519-002.500
5519-002.600
5519-002.700
5519-002.800
5519-002.900
5519-003.000
5519-003.100
5519-003.200
5519-003.300
5519-003.400
5519-003.500
5519-003.600
5519-003.700
5519-003.800
5519-003.900
5519-004.000
5519-004.100
5519-004.200
5519-004.300
5519-004.400
5519-004.500
5519-004.600
5519-004.700
5519-004.800
5519-004.900
5519-005.000
5519-005.100
5519-005.200
5519-005.300
5519-005.400
5519-005.500
5519-005.600
5519-005.700
5519-005.800
5519-005.900
5519-006.000
5519-006.100
5519-006.200
5519-006.300
5519-006.400
5519-006.500
5519-006.600
5519-006.700
5519-006.800
5519-006.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

11234
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.11436
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.21638
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.31638
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.41840
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.51840
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.62043
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.72043
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.82246
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.92246
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

22449
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.12449
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.22753
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.32753
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.43057
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.53057
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.63057
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.73361
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.83361
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.93361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.33665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.43970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.63970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.73970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.84375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.94375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.14375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.24375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.34780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.44780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.64780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.74780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.85286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.95286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.15286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.35286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.45793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.65793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.85793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.95793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.163101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.263101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.363101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.463101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.563101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.663101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.763101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.869109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.969109

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar G.S.
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico