(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de mango recto Regular GT100 658

Broca de mango recto Regular GT100 658
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro revestido para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0658-002.000
0658-003.300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

22449
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.33665

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN338
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico