(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de vástago recto, tipo semi-largo N 666

Broca de vástago recto, tipo semi-largo N 666
  • Descuento por volumen

Un taladro espiga recubierto utilizado para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0666-003.500
0666-003.800
0666-004.000
0666-004.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.56091
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.86496
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46496
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.569102

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN339
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico