(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, N 653, punta

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, N 653, punta
  • Descuento por volumen

Un taladro recubierto de uso general utilizado para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0653-004.800
0653-005.000
0653-006.100
0653-008.200
0653-013.100
0653-014.800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.82662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.13170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.23779
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.151102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.856111

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN1897
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico