(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de vástago recto, muñón tipo N 223

Broca de vástago recto, muñón tipo N 223
  • Descuento por volumen

Taladro versátil para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0223-002.100
0223-002.700
0223-003.000
0223-004.700
0223-006.350
0223-007.140
0223-008.330
0223-009.000
0223-010.400
0223-013.200
0223-013.750
0223-014.000
0223-016.500
0223-018.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.11238
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.71646
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31646
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.72458
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.353170
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.143474
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.333779
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

94084
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.44389
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.251102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.7554107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1454107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16.560119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1862123

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN1897
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento Homogeneizador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico