(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas integrales de carburo - vástago cilíndrico, 5 XD, RT100U 2474

Brocas integrales de carburo - vástago cilíndrico, 5 XD, RT100U 2474
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con la exclusiva cuchilla R de Guhring, es excelente para dividir y descargar virutas de corte y permite un mecanizado de alta eficiencia y alta velocidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2474-005.000
2474-005.100
2474-005.400
2474-005.500
2474-005.600
2474-005.700
2474-006.200
2474-006.400
2474-006.500
2474-006.600
2474-006.800
2474-007.100
2474-007.200
2474-007.400
2474-007.700
2474-008.000
2474-008.100
2474-008.200
2474-008.500
2474-008.700
2474-009.000
2474-009.200
2474-009.300
2474-009.700
2474-009.800
2474-010.000
2474-010.200
2474-010.300
2474-010.400
2474-010.500
2474-010.600
2474-010.800
2474-010.900
2474-011.000
2474-011.600
2474-011.700
2474-011.800
2474-012.000
2474-013.000
2474-014.000
2474-015.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

53473
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.13876
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.43876
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.53876
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.64181
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.74181
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.24181
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.44181
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.54181
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.64383
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.84383
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.14587
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.24587
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.44587
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.74890
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

84890
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.15396
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.25396
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.55396
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.75598
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

95598
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.258102
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.358102
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.760105
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.860105
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1060105
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.266112
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.366112
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.466112
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.566112
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.668114
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.868114
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.968114
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1168114
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.673121
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.773121
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.873121
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1273121
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1378137
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1486147
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1591153

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140 Estándar G.S.
Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7 Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico