(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago recto, avellanado de 3 flautas, 90 ° (juego de 476) 498

Vástago recto, avellanado de 3 flautas, 90 ° (juego de 476) 498
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Juego de 6 piezas de 476.
· Caja de acero proporcionada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0498-7.000

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Ángulo de la punta (θ)90Diámetro de la cuchilla (d1)(mm)6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50
material de trabajoacero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○]Cuchilla individual, dos cuchillasSola cuchilla
Tipo de material de herramientaHSSRevestimiento S / NNA
Numero de flautas(hoja)3Longitud total L1(mm)45/50/50/56/60/63
diámetro del mango d2(mm)5/6/6/8/10/10Diámetro de punta d3(mm)1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50
EstándarDIN335 - -
Número de Parte
0498-7.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Ángulo de la punta (θ) 90 Diámetro de la cuchilla (d1)(mm) 6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N NA
Numero de flautas(hoja) 3 Longitud total L1(mm) 45/50/50/56/60/63 diámetro del mango d2(mm) 5/6/6/8/10/10
Diámetro de punta d3(mm) 1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50 Estándar DIN335

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0498-7.000 de la serie Vástago recto, avellanado de 3 flautas, 90 ° (juego de 476) 498.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico