(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Diseñado especialmente para su uso con acero inoxidable. Ofrece una excelente extracción de virutas de corte, lo que ayuda a garantizar un mecanizado estable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
3806-006.000 |
3806-008.000 |
3806-010.000 |
3806-012.000 |
3806-016.000 |
3806-020.000 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | Cuadrado | Ángulo de torsión (θ) | Plomo variable |
---|---|---|---|---|---|
Material de la herramienta | Carburo | Estándar | DIN6527L | Detalles de revestimiento | nanoA |
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | h10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente