(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado, regular, esquina de 4 flautas R 3562

Fresa de extremo cuadrado, regular, esquina de 4 flautas R 3562
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para redondear esquinas de moldes y piezas de máquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3562-6.005
3562-6.010
3562-8.005
3562-8.010
3562-8.015
3562-8.020
3562-10.005
3562-10.008
3562-10.010
3562-10.015
3562-10.020
3562-12.005
3562-12.008
3562-12.010
3562-12.015
3562-12.020
3562-16.010
3562-16.015
3562-16.020
3562-20.010
3562-20.015
3562-20.020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

65760.513
1 Pieza(s)

8 Días o más

6576113
1 Pieza(s)

8 Días o más

86380.519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8638119
1 Pieza(s)

8 Días o más

86381.519
1 Pieza(s)

8 Días o más

8638219
1 Pieza(s)

8 Días o más

1072100.522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072100.822
1 Pieza(s)

8 Días o más

107210122
1 Pieza(s)

8 Días o más

1072101.522
1 Pieza(s)

8 Días o más

107210222
1 Pieza(s)

8 Días o más

1283120.526
1 Pieza(s)

8 Días o más

1283120.826
1 Pieza(s)

8 Días o más

128312126
1 Pieza(s)

8 Días o más

1283121.526
1 Pieza(s)

8 Días o más

128312226
1 Pieza(s)

8 Días o más

169216132
1 Pieza(s)

8 Días o más

1692161.532
1 Pieza(s)

8 Días o más

169216232
1 Pieza(s)

8 Días o más

2010420138
1 Pieza(s)

8 Días o más

20104201.538
1 Pieza(s)

8 Días o más

2010420238

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico