(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extremo del taladro del vástago del molino final GU500 512

Extremo del taladro del vástago del molino final GU500 512
  • Descuento por volumen

Este taladro recubierto altamente versátil puede manejar materiales desde acero en general y metales no ferrosos hasta hierro fundido y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0512-002.000
0512-003.100
0512-004.000
0512-005.100
0512-005.700
0512-005.900
0512-006.200
0512-009.600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21244328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.11850428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42254428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.12670636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.72872636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.92872636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.23175836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.643931040

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar G.S.
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico