(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 7 XD con orificio de aceite, RT100U 5512

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 7 XD con orificio de aceite, RT100U 5512
  • Descuento por volumen

La lubricación interna permite una perforación de alto rendimiento sin escalones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5512-003.000
5512-003.100
5512-003.200
5512-003.250
5512-003.300
5512-003.400
5512-003.500
5512-003.600
5512-003.700
5512-003.800
5512-003.900
5512-004.000
5512-004.100
5512-004.200
5512-004.300
5512-004.400
5512-004.500
5512-004.600
5512-004.650
5512-004.700
5512-004.800
5512-004.900
5512-005.000
5512-005.100
5512-005.200
5512-005.300
5512-005.400
5512-005.500
5512-005.700
5512-005.800
5512-005.900
5512-006.000
5512-006.200
5512-006.300
5512-006.350
5512-006.500
5512-006.600
5512-006.700
5512-006.800
5512-006.900
5512-007.000
5512-007.100
5512-007.200
5512-007.500
5512-007.600
5512-007.700
5512-007.800
5512-008.000
5512-008.100
5512-008.200
5512-008.400
5512-008.500
5512-008.600
5512-008.700
5512-008.800
5512-009.000
5512-009.100
5512-009.200
5512-009.300
5512-009.400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33070636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.13070636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.23070636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.253070636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.33070636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.435.575636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.535.575636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.635.575636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.735.575636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.837.575636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.937.575636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

437.575636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.137.575636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.237.575636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.34585636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.44585636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.54585636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.64585636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.654585636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.74585636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.85090636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.95090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

55090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.15090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.25090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.35090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.45797636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.55797636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.75797636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.85797636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.95797636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

65797636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.266106836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.366106836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.3566106836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.566106836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.666106836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.766106836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.866106836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.976116836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

776116836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.176116836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.276116836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.576116836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.676116836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.776116836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.876116836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

876116836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.1871311040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.2871311040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.4871311040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.5871311040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.6871311040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.7871311040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.8871311040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9871311040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.1951391040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.2951391040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.3951391040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.4951391040

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140 Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico