(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma de hoja adecuada para FC/FCD y con esquinas redondeadas para una excelente resistencia a la abrasión, que también reduce las rebabas en el lado opuesto al mecanizar a través de agujeros. Mayor vida útil que los taladros FC convencionales. La lubricación interna permite una perforación de alto rendimiento sin escalones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de material de herramienta | Carburo | Tipo de caña | End Mill Shank | Revestimiento S / N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recubrimiento | Otro | Con / sin orificio de aceite | Disponible | Numero de flautas(hoja) | 2 |
Estándar | G.S. | Suministro interno de aceite | Disponible | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | m7 |
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 | Detalles de revestimiento | FIRE |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente