(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 5 XD con orificio de aceite, RT100U 5511

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 5 XD con orificio de aceite, RT100U 5511
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La lubricación interna permite una perforación de alto rendimiento sin escalones.

(i)Advertencia

  • Puede haber cambios en las especificaciones de los taladros RT100U para mejorar el rendimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5511-003.000
5511-003.170
5511-003.250
5511-003.300
5511-003.400
5511-003.500
5511-003.570
5511-003.700
5511-003.800
5511-003.970
5511-004.000
5511-004.100
5511-004.200
5511-004.300
5511-004.400
5511-004.500
5511-004.600
5511-004.650
5511-004.700
5511-004.800
5511-004.900
5511-005.000
5511-005.100
5511-005.200
5511-005.300
5511-005.400
5511-005.550
5511-005.600
5511-005.700
5511-005.800
5511-005.900
5511-006.000
5511-006.100
5511-006.200
5511-006.300
5511-006.400
5511-006.500
5511-006.600
5511-006.700
5511-006.800
5511-006.900
5511-007.000
5511-007.100
5511-007.200
5511-007.300
5511-007.400
5511-007.500
5511-007.600
5511-007.700
5511-007.800
5511-007.900
5511-008.000
5511-008.100
5511-008.200
5511-008.300
5511-008.400
5511-008.500
5511-008.600
5511-008.700
5511-008.800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.172866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.252866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.572866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.73674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.83674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.973674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.13674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.23674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.33674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.43674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.53674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.63674636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.653674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.73674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.84482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.94482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.14482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.24482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.34482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.44482636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.554482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.64482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.74482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.84482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.94482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.15391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.25391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.45391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.55391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.65391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.75391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.85391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.95391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.15391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.25391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.35391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.45391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.55391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.65391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.75391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.85391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.95391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.1611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.2611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.3611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.4611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.6611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.7611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.8611031040

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140 Estándar DIN6537L
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico