(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, 3 XD, RT100U 5514

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, 3 XD, RT100U 5514
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite una amplia gama de mecanizado y permite un mecanizado de alta eficiencia y alta velocidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5514-003.000
5514-003.100
5514-003.170
5514-003.200
5514-003.250
5514-003.300
5514-003.400
5514-003.500
5514-003.600
5514-003.700
5514-003.800
5514-003.900
5514-003.970
5514-004.000
5514-004.100
5514-004.200
5514-004.300
5514-004.400
5514-004.500
5514-004.600
5514-004.650
5514-004.700
5514-004.800
5514-004.900
5514-005.000
5514-005.100
5514-005.200
5514-005.300
5514-005.400
5514-005.500
5514-005.550
5514-005.560
5514-005.600
5514-005.700
5514-005.800
5514-005.900
5514-006.000
5514-006.100
5514-006.200
5514-006.300
5514-006.350
5514-006.400
5514-006.500
5514-006.600
5514-006.700
5514-006.800
5514-006.900
5514-007.000
5514-007.100
5514-007.200
5514-007.300
5514-007.400
5514-007.500
5514-007.600
5514-007.700
5514-007.800
5514-007.900
5514-008.000
5514-008.100
5514-008.200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32062636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.12062636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.172062636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.22062636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.252062636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32062636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42062636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52062636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62062636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72062636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82466636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92466636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.972466636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42466636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.12466636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22466636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32466636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.42466636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52466636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.62466636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.652464636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.72466636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.82866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.92866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.12866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.22866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.32866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.42866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.52866636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.552866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.562866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.62866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.72866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.82866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.92866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.13479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.23479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.33479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.353479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.43479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.53479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.63479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.73479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.83479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.93479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73479836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.14179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.24179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.34179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.44179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.54179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.64179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.74179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.84179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.94179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84179836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.147891040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.247891040

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140 Estándar DIN6537K
Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7 Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico