(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 12 XD con orificio de aceite, RT100 5525

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 12 XD con orificio de aceite, RT100 5525
  • Descuento por volumen

El uso de un doble margen proporciona una excelente rectitud y permite una perforación profunda altamente precisa. La lubricación interna permite una perforación de alto rendimiento sin escalones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5525-003.000
5525-003.100
5525-003.170
5525-003.200
5525-003.300
5525-003.400
5525-003.500
5525-003.600
5525-003.700
5525-003.800
5525-003.900
5525-004.000
5525-004.100
5525-004.200
5525-004.300
5525-004.400
5525-004.500
5525-004.600
5525-004.700
5525-004.800
5525-004.900
5525-005.000
5525-005.100
5525-005.200
5525-005.300
5525-005.400
5525-005.500
5525-005.600
5525-005.700
5525-005.800
5525-005.900
5525-006.000
5525-006.100
5525-006.200
5525-006.300
5525-006.350
5525-006.400
5525-006.500
5525-006.600
5525-006.700
5525-006.800
5525-006.900
5525-007.000
5525-007.100
5525-007.200
5525-007.300
5525-007.400
5525-007.500
5525-007.600
5525-007.700
5525-007.800
5525-007.900
5525-008.000
5525-008.100
5525-008.200
5525-008.300
5525-008.400
5525-008.500
5525-008.600
5525-008.700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35090636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.15090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.175090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.25090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.35090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.45090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.55090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.65090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.75090636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.864102636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.964102636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

464102636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.164102636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.264102636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.364102636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.464102636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.564102636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.664102636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.764102636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.878116636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.978116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

578116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.178116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.278116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.378116636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.478116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.578116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.678116636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.778116636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.878116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.978116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

678116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.1108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.2108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3108146836
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

6.35108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.4108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.5108146836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.6108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.7108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.8108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.9108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.1108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.2108146836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.3108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.4108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.5108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.6108146836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.7108146836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.8108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8108146836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.11201621040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.21201621040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.31201621040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.41201621040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.51201621040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.61201621040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.71201621040

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 135 Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7 Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico