(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresa de extremo de plomo desigual, cuello largo, 3 flautas, para aluminio RF100 A 3473

Fresa de extremo de plomo desigual, cuello largo, 3 flautas, para aluminio RF100 A 3473
  • Descuento por volumen

Fresa de 3 flautas con plomo desigual ideal para mecanizado de aluminio a alta velocidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3473-006.000
3473-008.000
3473-010.000
3473-012.000
3473-016.000
3473-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610665295.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812875397.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141080409.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121612934811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1622161086015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2026201267619

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado de cuello largo Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico