(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de plomo desigual, regular, 4 flautas, para aluminio RF100A 3202

Fresa de extremo de plomo desigual, regular, 4 flautas, para aluminio RF100A 3202
  • Descuento por volumen

Es posible el mecanizado de aluminio de ultra alta velocidad y alta precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3202-004.000
3202-005.000
3202-006.000
3202-008.000
3202-010.000
3202-012.000
3202-016.000
3202-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411457183.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513557184.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613657215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819863277.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221072329.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612833811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216924415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201045419
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico