(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de plomo desigual, regular, 3 flautas, para aluminio RF100 A 3472

Fresa de extremo de plomo desigual, regular, 3 flautas, para aluminio RF100 A 3472
  • Descuento por volumen

Fresa de 3 flautas con plomo desigual ideal para mecanizado de aluminio a alta velocidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3472-003.000
3472-004.000
3472-005.000
3472-006.000
3472-008.000
3472-010.000
3472-012.000
3472-016.000
3472-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38657212.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411657213.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513657214.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613657215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816863277.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10191072329.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122212833811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162616924415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2032201045419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico