(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de escuadra regular, 3 flautas, para aluminio, biselado, con orificio para aceite 3367

Fresa de escuadra regular, 3 flautas, para aluminio, biselado, con orificio para aceite 3367
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Endmill de carburo dedicado para aluminio.
· Con agujeros de aceite para lubricación interna.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3367-006.000
3367-008.000
3367-010.000
3367-012.000
3367-016.000
3367-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6157621105.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8163827167.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5721032199.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

121.58312382211.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1629216442615.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

202.510420325419.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo radio
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico