(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Endmill de carburo dedicado para aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
3310-003.000 |
3310-004.000 |
3310-005.000 |
3310-006.000 |
3310-008.000 |
3310-010.000 |
3310-012.000 |
3310-014.000 |
3310-016.000 |
3310-018.000 |
3310-020.000 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Numero de flautas(hoja) | 2 | Tipo | Cuadrado | Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la herramienta | Carburo | Estándar | DIN6527K | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | e8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente