(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo PCD, vástago largo de 3 flautas 5496

Fresa de extremo PCD, vástago largo de 3 flautas 5496

[Caracteristicas]
· Muestra un excelente rendimiento para el mecanizado de aluminio o material compuesto como CFRP.
· Tipo de suministro interno de aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5496-14.000
5496-14.001
5496-16.000
5496-16.001
5496-18.000
5496-18.001
5496-20.000
5496-20.001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Longitud del vástago l4
(mm)
1 Pieza(s)

26 Días o más

148141003862
1 Pieza(s)

26 Días o más

1416141003862
1 Pieza(s)

26 Días o más

1612161505298
1 Pieza(s)

26 Días o más

1620161505298
1 Pieza(s)

26 Días o más

1812181505298
1 Pieza(s)

26 Días o más

1820181505298
1 Pieza(s)

26 Días o más

20122015050100
1 Pieza(s)

26 Días o más

20202015050100

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Sin torsión Material de la herramienta PCD
Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico